Warmtedetectors
TC808-series thermische detector
Thermische detectoren uit de TC808-serie maken gebruik van een geavanceerd enkelvoudig thermistordetectiecircuit en zijn ontworpen voor opname in het brandalarmcircuit voor vroegtijdige branddetectie.
TC808 Series thermische detectoren gebruiken een geavanceerd enkelvoudig thermistor detectiecircuit en zijn ontworpen voor vroegtijdige branddetectie in een brandalarm. Deze sensoren zijn ontworpen voor bescherming van open zones en mogen alleen worden aangesloten op bedieningspanelen die een compatibel analoog adresseerbaar protocol gebruiken. Twee LED's op elk sensorlampje geven een lokale 360° zichtbare sensorindicatie. De LED's kunnen worden vergrendeld vanaf het bedieningspaneel voor een alarmindicatie. De LED's kunnen ook worden ontgrendeld naar de normale stand met een codeopdracht. Een remote LED-indicators functie is beschikbaar als optie aangesloten op de standaard basisklemmen.
Kenmerken en voordelen:- Twee LED’s op elk sensorlampje zodat de sensorindicatie lokaal 360° zichtbaar is
- De mogelijkheid van LED-indicators die op afstand worden geactiveerd is beschikbaar met bekabeling naar de standaardbasisklemmen
- Eenvoudige en snelle installatie
- Voor TC808E1002M01
- prEN54 Deel 5 Klasse A1S
- Voor TC808ES1028 / TC808EIS1028
- EN54-5: 2000 Klasse A1R
- EN54-17: 2005 voor REI
- Voor TC808ES1002 / TC808EIS1002
- EN54-5: 2000 Klasse A1S
- EN54-17: 2005 voor EI
- Voor TC808ES1051 / TC808EIS1051
- EN54-5: 2000 BS-klasse
- EN54-17: 2005 voor HTEI
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account