Warmtedetectors
UniVario warmtedetector
Warmtedetector UniVario wordt gebruikt voor detectie van open vuur met snelle warmteontwikkeling in vervuilde industriële omgevingen, binnen- en buitengebieden.
Hittedetector UniVario gebruikt voor detectie van open vuur met snelle warmteontwikkeling, voor gebruik in vervuilde industriële omgevingen, binnen- en buitenzones. De voeding en aansluiting vinden rechtstreeks plaats via de standaard detectorzone bij de esserbustransponder. De detector wordt ook rechtstreeks gereset via de esserbustransponder. Monitoringszone 30 m² tot 20 graden dakhelling en 40 ²m over 20 graden dakhelling, en een maximale monitoringshoogte van 7,5 m.
Kenmerken en voordelen:- Functionele bewaking van warmtesensoren en software en hardware door microcontrollers
- Snelle branddetectie met hoge mate van bescherming tegen valse alarmen
- Vergelijking met typische valse variabelen met behulp van intelligente evaluatiealgoritmen
- Hoog niveau van elektromagnetische compatibiliteit
- Verschillende montagemogelijkheden
- Oliedichte en hoogwaardige beschermingsklasse IP 67, evenals weerstand tegen stoten en trillingen
- EN54-5
- VdS G 211040 &
- G 211039
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account