Sensoren voor vochtigheid
LFH kanaal luchtvochtigheids- en temperatuurtransmitters
LFH-transmitters voor kanaalvochtigheid en temperatuur worden gebruikt voor het meten van de kanaaltemperatuur en relatieve vochtigheid.
LFH- leidingvochtigheid transmitters combineren een capacitieve relatieve vocht- en temperatuursensor in één behuizing, beide met een uitgang van 0...10 V.
De LFH leidingvochtigheid transmitter is bovendien uitgerust met een passieve temperatuursensor.
Deze temperatuurtransmitters kunnen worden gebruikt:
? voor het controleren en bewaken van temperatuur en vocht in
luchtkanaaltoepassingen (frisse lucht/afvoer);
? om condensatie in luchtkanaaltoepassingen te voorkomen;
? voor bevochtigingsregeling.
Kenmerken en voordelen:- Breed detectiebereik
- Detectieelement van het capaciteitstype voor rel. vochtigheid
- UL94V-0-keurmerk
- Beschermingsklasse IP65 / NEMA 4 voor behuizing
- IP40 voor detectieonderdeel
- EN61326-1
- EN61326-2-3
- FCC deel 15
- ICES-003, uitgave 5, klasse B
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -5
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 55
- Brand
- CentraLine
- Honeywell
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -5
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 55
- Brand
- CentraLine
- Honeywell
- Minimum Operating Ambient Temperature : -5
- Maximum Operating Ambient Temperature : 55
- Brand : CentraLine|Honeywell
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account