Bewegingsdetectors
ADPRO PRO E-PIR Perimeter Inbraakdetectiedetector
ADPRO® PRO E-PIR perimeter-inbraakdetectoren maken gebruik van passieve infraroodtechnologie (PIR), de nieuwste digitale signaalverwerking (DSP) en adaptieve omgevingsschakelingen voor betrouwbare detectie en minder valse alarm.
ADPRO® PRO E-PIR perimeter-inbraakdetectiedetectoren (PID) zijn ontworpen om buitengewone betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te bieden. Deze generatie PIR's evolueerde van de Xtralis®-technologie voor perimeterbeveiliging van beschermingskwaliteit en de bewezen serie ADPRO PRO PIR's. Ze maken gebruik van passieve infraroodtechnologie (PIR), gecombineerd met precisiespiegeloptiek, en maken gebruik van de nieuwste digitale signaalverwerking (DSP) samen met omgevingsaanpassingscircuits om uitzonderlijke betrouwbaarheid te bieden bij detectie en tegelijkertijd hinderlijke alarmen te minimaliseren. ADPRO PRO E-serie detectoren leveren ongeëvenaarde prestaties, zelfs onder onzekere omgevingsomstandigheden. De ADPRO PRO E-serie PIR-detectoren zijn verkrijgbaar in verschillende modellen om optimaal in te spelen op uw perimeter-, prestatie- en budgetbehoeften.
Kenmerken en voordelen:- Ontworpen voor wand- en paalmontage, zonder dat er extra adapters nodig zijn
- Levert afzonderlijke alarmen aan de centrale bewakingsstations
- Alle ADPRO PRO E-modellen zijn voorzien van een RS-485-interface voor detector- en alarmbeheer, inclusief gegevensanalyse of voor serviceacties op afstand
- 360PROtect™, een extra sensor ingebouwd in alle detectoren om het gebied te bedekken tot 1 meter achter, 0,75 meter naast en tot 8 meter voor de detector, waardoor alle kruipzones worden geëlimineerd
- Detectie voor poging tot verwijdering, maskering en verdraaiing van de opbouwmontage
- Geavanceerde sabotagebeveiliging in drie dimensies (pannen/kantelen/bewegen) inclusief een kompas (langzaam pannen)
- Geïntegreerde kabelbeheerde beugel met sabotageschakelaar voor onzichtbare kabeldoorvoer en extra vandalismebescherming
- iCommission™ maakt inbedrijfstelling en onderhoud door één persoon mogelijk met behulp van de iCommission-toepassing die beschikbaar is op tablets en smartphones
- Draadloze oplossing maakt het mogelijk om alarm- en storingsrapporten te verzenden
- Intelligent energiebeheer en accu- of zonne-energieopties bieden volledig kabelloze oplossingen
Sales Sheet
Brochure
Data Sheet
Case Study
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account