Bewegingsdetectors
DUAL TEC® DT8320 bewegingssensor
DUAL TEC® DT8320 bewegingssensoren met spiegeloptiek en anti-masking technologie detecteren snel opzettelijke en onopzettelijke afdekking of pogingen om de detector te blokkeren, zodat er meteen een alert naar het bedieningspaneel wordt gestuurd.
De nieuwe plafondmontage DT8320 DUAL TEC® bewegingsdetectorserie met anti-mask* technologie is ontworpen voor zeer veilige commerciële binnenomgevingen en grote woningen en detecteert snel opzettelijke en onbedoelde maskers of pogingen om de detector te blokkeren, zodat er onmiddellijk een probleemtoestand naar het bedieningspaneel wordt gestuurd. Een 360° gezichtsveld en een extreem dichte en brede detectiedekking verminderen de noodzaak van meerdere detectoren. Anti-maskeringtechnologie in combinatie met gepatenteerde detectietechnologieën van Honeywell, hoogwaardige spiegeloptiek en op microprocessors gebaseerde DualCore-signaalverwerking, verbetert de vangstprestaties en vermindert valse alarm- en probleemcondities.
Onder de tweedelige, eenvoudig te openen behuizing hebben installateurs eenvoudig toegang tot de bedradingsterminal en ingebouwde functies die de installatie-ervaring vereenvoudigen en de installatietijd verkorten. Bovendien zijn de nieuwe detectoren uitgerust met geïntegreerde EOL-weerstanden met eenvoudig te selecteren DIP-schakelaars** of tweedraads V-Plex®-technologie***. Een flexibele instelknop voor de montagehoogte en een verbeterde looptest met flitslicht verminderen tijd en struikelen op en af de ladder.
Kenmerken en voordelen:- HOGE DETECTIEDEKKING
- 360° gezichtsveld, extreem dichte en brede detectiedekking in vergelijking met vergelijkbare producten op de markt. SPIEGELOPTIEK spiegeloptiek biedt de meest betrouwbare technologie en de beste detectie/valsalarm-verhouding.
- V-PLEX® GEPATENTEERDE POLLING LUS-TECHNOLOGIE
- DT8320F4-SN & DT8320AF4-SN en DT8320F5-SN en DT8320AF5-SN sensoren zijn compatibel met Honeywell-bedieningspanelen die V-Plex-apparaten ondersteunen, met behulp van tweedraads lustechnologie die aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van peer-to-peer bedrading of de conventionele vierdraadse multiplex om u tijd en geld te besparen.
- GEÏNTEGREERDE EOL WEERSTANDEN***
- Het is niet nodig om externe weerstanden toe te voegen voor zonebewaking. Draai simpelweg een DIP-schakelaar om die bij uw bedieningspaneel past. VERWIJDERBRE AANSLUITSTRIP Onze nieuwe, gemakkelijk bereikbare en los te koppelen connector zorgt voor flexibele bedrading en eenvoudige montage bij de installatie. ALARM EN SABOTAGE De DT8320-serie is uitgerust met een onder spanning staand alarmrelais (vorm A), storingsrelais (vorm B) en een deksel- en wandsabotagerelais (vorm A) voor maximale detectiebetrouwbaarheid.
- DIGITALE ADAPTIEVE DREMPELS VOOR MICROGOLVEN
- De DT8320-serie past digitaal drempels aan om rekening te houden met kamerstoringen zoals plafondventilatoren en andere repetitieve bewegende objecten. Het resultaat - uitstekende immuniteit tegen valse alarmen, zelfs in 'actieve' ruimtes.
- ZELFTEST GEPATENTEERDE OPLOSSING
- De detector test periodiek het volledige microgolfcircuit door verzending en ontvangst van een testsignaal. In het geval van een afwijkende situatie activeert de detector het anti-mask-/probleemrelais.
- GEAVANCEERD DUALCORE-SIGNAAL
- Verwerking (DUAL TEC®) ondersteunt een grote verscheidenheid aan geavanceerde functies, waaronder gelijktijdige diagnose, een interferentiefilter voor digitaal tl-licht, een digitaal instelbare drempel voor microgolven, instelbare basisversies en bidirectionele temperatuurcompensatie.
- SUPERIEURE INFRAROOD ANTI-MASKBEVEILIGING*
- Zeer gevoelige actieve infrarood antimask-eigenschappen, waarmee pogingen om de detector af te plakken, te besproeien of te blokkeren om deze buiten werking te stellen, gemakkelijk worden gesignaleerd.
- PIR WITLICHTIMMUNITEIT
- Een gepatenteerde zwarte insectenbescherming vermindert valse alarmen door een witlichtimmuniteit van 6500 lux te bieden. Dit helpt bij het verminderen problemen van valse alarmen veroorzaakt door lampen, zaklampen of reflecterende objecten.
- DEKKINGSPATROON MASKEREN
- Voor het maskeren van ongewenste zones (60°, 120°, 180° of 240°) wordt een set 60° maskers meegeleverd.
- LOOPTEST MET ZAKLAMP
- Vermindert de installatietijd, aangezien de looptest eenvoudig kan worden ingeschakeld door met een zaklamp naar de detector te zwaaien. Time-out automatisch.
- VIBRATIE GEPATENTEERDE OPLOSSING
- Ingebouwde antischokfunctie. In het geval van trillingen overstemt deze component het PIR-signaal en zorgt ervoor dat het apparaat permanent in duale modus blijft.
- SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
- Geïntegreerde schroeven, verstelbare montagesleuven en een draaibare instelknop voor de montagehoogte maken een snelle en eenvoudige installatie mogelijk voor bijna alle oppervlakken en plafondhoogtes.
- FLEXIBELE MONTAGES
- Opbouw- of inbouwmontage aan plafonds (inbouwset DT8300-FMK optioneel verkrijgbaar); Het bereik wordt verkregen bij een montagehoogte van 2,4 m (8’) tot 8 m (26’). Max. detectiebereik op 8 m (26’) is Ø 21 m (70’).
- EN 50130-4:2011
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-3 V2.1.1
- NL 300 440 V2.2.1
- NL 62311:2008
- EN 62368-1:2014 + A11:2017, EN 50581:2012
- NF EN 50131-2-4, RTC 50131-2-4
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account