Bewegingsdetectors
DUAL TEC® bewegingssensor-DT8016
DUAL TEC® bewegingssensor is een bewegingssensor met spiegeloptiek. Ontworpen voor midden- tot topsegment industriële omgevingen waar een klasse 3-systeem vereist kan zijn.
DUAL TEC® bewegingssensor is ontworpen voor hoogwaardige beveiligingsinstallaties met een unieke
Professionele uitstraling optimale prestaties worden behaald door gebruik te maken van de X-band microgolftechnologie en Uniform Sensitivity Optics. De sensor analyseert een breed tijdsvenster evenals het ontvangen signaal voordat er een alarmactiveringsbeslissing wordt genomen.
Het omvat DualCore™ signaalverwerking, ideaal voor zones die moeilijk te beschermen zijn met standaardproducten en integreert in totaal vijf gepatenteerde oplossingen om de betrouwbaarheid te verbeteren. Daarnaast profiteert de installateur van het ontwerp van de sensor, waardoor de connectoren gemakkelijk toegankelijk zijn met de snelle plug-infunctie. Daarnaast biedt deze bewegingssensor geïntegreerde EOL-weerstanden en een verbeterde looptestfunctie die tijd bespaart
Kenmerken en voordelen:- Gemakkelijke elektronische aansluitingen
- Geïntegreerde End of Line (EOL) weerstanden
- Looptest met zaklamp
- Spiegeloptiek
- Goedgekeurd voor de hoogste beveiligingsvereisten
- EN50131-2-4 Graad 2 Klasse II
- NF&A2P twee afschermingen
- GOST-R
- PD6662:2010
Others
Sales Sheet
Brochure
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account