Bewegingsdetectors
Bewaking DUAL Motion Detectoren bekijken
De Viewguard DUAL-bewegingsdetectoren hebben onafhankelijk van elkaar werkende sensorenystemen, een PIR-bewegingsdetector en microgolfsensor
De Viewguard DUAL-bewegingsdetectoren hebben sensorsystemen die onafhankelijk werken, PIR-beweging
detector en microgolfsensor.
Het functionele principe van de detectoren is gebaseerd op een intelligente verbinding van de twee sensor
systemen. Door deze aansluiting zijn de detectoren bijzonder ongevoelig voor lucht- en warmteturbulenties, wat resulteert
in optimale alarmdetectie met extreem hoge immuniteit voor valse alarmen.
Voor continue detectie zijn de detectoren uitgerust met een hoogwaardige spiegeloptiek (oppervlakteoptiek).
De detectoren zijn geschikt voor inbraakpreventiecentrales die zijn uitgerust met BUS-2- of BUS-1-technologie
of conventionele verbindingstechnologie en zijn leverbaar met of zonder anti-mask (AM) monitoring.
Kenmerken en voordelen:- Anti-maskeringsfunctie
- LED-indicatie
- FAI-logica
- Looptestfunctie
- Detectorzone-ingang
- Microgolfsensor
- (alleen AM-detectoren)
- Detecteert afdekken, overspuiten of aftapen van de folie.
- Duidelijk gerangschikte indicatie van de bedrijfsstatus door middel van twee LED’s. Looptestindicatie.
- (Eerste alarmindicatie, soorten)
- De detector die als eerste wordt getriggerd, kan aan de hand van de LED-indicatie worden geïdentificeerd.
- Eenvoudige manier om functie- en detectiezone te controleren.
- (alleen BUS-detectoren)
- Integratie van contacten/potentiaalvrije detectoren in het BUS-2/BUS-1-systeem (zone kan niet worden gewist).
- (alleen DUBBELE detectoren)
- Kan worden gedeactiveerd in de status “vergrendeld”.
- VdS
- EN 50131-1
- EN 50131-2-4
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account