Bewegingsdetectors
Viewguard passieve infraroodsensor
Viewguard passieve infraroodsensor is geschikt voor inbraakpreventie-alarmpanelen met BUS-2/BUS-1- of conventionele verbindingstechnologie en is beschikbaar met of zonder anti-mask functie (bewaking tegen afdekking).
Viewguard passieve infraroodsensor is geschikt voor inbraakpreventie-alarmpanelen met BUS-2/BUS-1- of conventionele verbindingstechnologie en is beschikbaar met of zonder anti-mask functie (bewaking tegen afdekking). Het zijn bewegingsdetectoren op basis van het passieve infraroodprincipe. Indien nodig kunnen de melders ter plaatse achteraf worden ingebouwd in langeafstandsoptieken of gordijnoptieken met afzonderlijk verkrijgbare accessoires.
Kenmerken en voordelen:- Anti-maskeringsfunctie
- (alleen AM-detectoren) Detecteert afdekken, overspuiten of aftapen van de folie
- LED-indicatie
- Duidelijk gerangschikte indicatie van de bedrijfsstatus door middel van twee LED’s. Looptestindicatie
- FAI-logica
- (Eerste alarmindicatie, soorten) De detector die als eerste wordt getriggerd, kan aan de hand van de LED-indicatie worden geïdentificeerd
- Looptestfunctie
- Eenvoudige manier om functie- en detectiezone te controleren
- EN 50131-1
- EN 50131-2-2, graad 3 SES-EMA-RL-T2:2010-08
Others
Sales Sheet
Brochure
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account