Sensoren met meerdere criteria
22051E Foto-elektrische rookmelder
22051E foto-elektrische rookmelders bieden een compleet nieuw detectorplatform met een betere controle, configureerbaarheid en apparaatbeheer
De 22051 foto-elektrische rookmelder heeft een volledig nieuw ontwerp van de detectiekamer, het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwerp van System Sensor. Dit zorgt voor verbeterde reactiesnelheid, verminderde gevoeligheidsveranderingen veroorzaakt door neerslaand stof en minder valse alarmen als gevolg van het binnendringen van insecten en ander vuil. De plug-in unit maakt gebruik van geavanceerde verwerkingscircuits met egalisatiefilters om tijdelijke omgevingsgeluiden te helpen elimineren die de oorzaak kunnen zijn van ongewenste alarmen. De apparaten worden beheerd door geïntegreerde software met complexe algoritmen die de veerkracht tegen valse alarmen verder verbeteren en de detectiesnelheid verbeteren. Het revolutionaire Serie 200 Advanced-assortiment biedt een compleet nieuw detectorplatform met het nieuwe digitale Serie 200 Advanced Protocol. Het nieuwe protocol levert meer apparaten op de lus en biedt meer controle, configureerbaarheid en apparaatbeheer, terwijl het systeem in het algemeen kan worden geoptimaliseerd voor de locatie en het gebruik van het gebouw met veel meer flexibiliteit dan ooit tevoren
Kenmerken en voordelen:- Verbeterde detectie voor meerdere brandsoorten
- Verbeterde weerstand tegen door stofdeeltjes veroorzaakte valse alarmen
- Risico op door insecten veroorzaakte valse alarmen geëlimineerd
- Inclusief Series 200 Advanced Protocol
- Verkrijgbaar met of zonder enkelpolige kortsluitingsisolatie met statuscontrole aan de hand van het Series 200 Advanced Protocol
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- Draaibare decade-adresschakelaars
- Egaal witte kleur die goed aansluit bij moderne gebouwen
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- LPCB
- CE
- VdS niet geïsoleerd G209021
- VdS geïsoleerd G209015
- TCC2 - K828/a
- B.04068
Others
- Brand
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
- Detection Sensor Type
- Photoelectric Smoke Detector
- Detector Type
- Smoke Detector
Others
- Brand
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
- Detection Sensor Type
- Photoelectric Smoke Detector
- Detector Type
- Smoke Detector
- Brand : System Sensor
- Product Type : Smoke Detector
- Detection Sensor Type : Photoelectric Smoke Detector
- Detector Type : Smoke Detector
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account