Sensoren met meerdere criteria
Analoge adresseerbare multi-criteria rooksensor
Analoge adresseerbare rooksensoren met meerdere criteria maken gebruik van software-algoritmen om koolmonoxide-, foto-elektrische, thermische en infraroodsensorelementen te combineren met adresseerbare analoge communicatie.
Analoog adresseerbare multicriteria rooksensoren zijn microprocessorgestuurde plug-in-type sensors die software-algoritmen gebruiken om koolmonoxide-, foto-elektrische, thermische en infrarood-elementen te combineren met adresseerbare-analoge communicatie voor betrouwbare detectie en meer gevoeligheid voor loos alarm.
Multi-criteria rooksensoren zijn ontworpen voor bescherming van open zones en mogen alleen worden aangesloten op bedieningspanelen die een compatibel analoog adresseerbaar protocol gebruiken. Twee LED's op elk sensorlampje geven een lokale 360° zichtbare sensorindicatie. De LED's kunnen worden vergrendeld vanaf het bedieningspaneel voor een alarmindicatie. Ze kunnen ook worden ontgrendeld naar de normale stand met een codeopdracht. Een remote LED-indicator functie is beschikbaar als optie aangesloten op de standaard basisklemmen.
Kenmerken en voordelen:- Volledig geïntegreerde infraroodsensor ter ondersteuning van brandalarmenbeslissing
- CO-gasdetectie voor de snelste reactie op zich langzaam ontwikkelende en smeulende branden
- Hoogste mate van immuniteit tegen ongewenste alarmen
- Beschikbaar in TC800-protocol
- Automatische afwijkingscompensatie van rooksensor en CO-cel
- Dubbele LED-indicatoren voor 360º zichtbaarheid
- Breed temperatuurspectrum
- Ingebouwde testschakelaar
- Stabiele communicatie met hoge ruisimmuniteit
- LPCB
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account