Sensoren met meerdere criteria
Automatische doorblaasunit
De automatische reinigingsunit biedt een gebruiksvriendelijke, compacte oplossing met preventieve of gebeurtenissen geactiveerde reinigingsprogramma's. Meteen enkele ingebouwde magneetklep die het vrijkomen van lucht in het pijpenstelsel initieert.
De automatische reinigingsunit is een gebruiksvriendelijke en compacte oplossing met selecteerbare preventieve of door gebeurtenissen geactiveerde reinigingsprogramma’s. Een intelligent en eenvoudig te installeren ontwerp zorgt ervoor dat het systeem een kosteneffectieve en betrouwbare manier is om verstopping van het leidingnetwerk door verontreiniging te voorkomen. De automatische reinigingsunit beschikt over een enkel ingebouwd magneetventiel, dat de vrijgave van lucht in het leidingnetwerk initieert. Dit ventiel verhoogt ook de betrouwbaarheid van het systeem door de unit te beschermen tegen persluchtschade en kan worden bestuurd via een besturingskaart die in de behuizing is geïntegreerd.
Kenmerken en voordelen:- Een gebruiksvriendelijk en compact systeem, speciaal ontworpen voor grotere leidingnetwerken
- Compatibel met VESDA-, ICAM- en FAAST-rookaanzuigsystemen
- Gepatenteerd ontwerp ter volledige eliminatie van luchtweerstand (zoals gedefinieerd in EN 54-20)
- 6 door de gebruiker te kiezen preventieve of door gebeurtenissen geactiveerde reinigingsprogramma’s
- Interne klok of externe kloktimer aansluiten mogelijk
- In de Master-Slave-modus kunnen verschillende systemen in een netwerk worden opgenomen
- Handmatige bediening met een externe drukknop
- Eenvoudige zonder softwaretools in bedrijf te stellen
- Meerkleurige LED geeft de toestand aan waar het systeem in verkeert
- EN 54-20
Others
- Brand
- Xtralis
Others
- Brand
- Xtralis
- Brand : Xtralis
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account