Sensoren met meerdere criteria
ICAM IAS rookdetectie via luchtmonsters
De ICAM IAS-rookdetectiesystemen voor luchtmonsters bieden een flexibele oplossing voor talloze toepassingen
De ICAM IAS-rookaanzuigsystemen bieden een flexibele oplossing om te voldoen aan de unieke behoeften van talrijke toepassingen, waaronder industriële ruimtes zoals kabeltunnels, de sabotagebestendige en onopvallende vereisten van speciale accommodatie, or kunnen worden gebruikt om spot detectors in kantoren te vervangen.
Kenmerken en voordelen:- Eén- of tweekanaals branddetectie
- Meerdere configuratieopties
- Meerdere detectiestrategieën
- Tot 100 m (328 ft) per bemonsteringsleiding
- EN54-20 (VdS) (Gevoeligheidsklasse afhankelijk van welke puntdetector er wordt gebruikt)
- CE EMC
- CPR
- ActivFire
Others
- Product Type
- Detector
- Detection Sensor Type
- Air sampling
- Brand
- Xtralis
- Detector Type
- Smoke Detector
Others
- Product Type
- Detector
- Detection Sensor Type
- Air sampling
- Brand
- Xtralis
- Detector Type
- Smoke Detector
- Product Type : Detector
- Detection Sensor Type : Air sampling
- Brand : Xtralis
- Detector Type : Smoke Detector
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account