Sensoren met meerdere criteria
ICAM ILS-rookmelder
De ICAM ILS-systemen bieden oplossingen voor luchtmonstername en rookdetectie voor talloze commerciële en industriële toepassingen.
ILS-systemen zijn geschikt voor multi-hole Klasse C toepassingen met gemiddelde gevoeligheid. De ILS-systemen trekken actief lucht uit het beschermde gebied via bemonsteringsgaten in een leidingnetwerk. Vervolgens wordt de bemonsterde lucht gefilterd voordat deze wordt geanalyseerd op spot (punt) detector opgenomen in het systeem. De alarmstatus (waarschuwing, actie or brand) wordt gemeld door het activeren van functionele LED's in het display en droge contactrelais.
De systemen gebruiken een hoogwaardige aspirator en softwarematige stroombewaking. De luchtstroom wordt weergegeven in een staafdiagram met tien elementen die kan worden aangepast voor hoge en lage drempelwaardes, en stroomstoring wordt gemeld als apparaatfout via speciale foutrelais.
Programmering en diagnostiek De gevoeligheidsdrempel van de drie alarmniveaus, ventilatorsnelheid en flowgevoeligheid kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd. Voorzien van USB voor verbinding met een pc voor systeemconfiguratie. Het ILS-systeem kan ook lokaal worden geconfigureerd via een geïntegreerde programmeerinterface.
Kenmerken en voordelen:- Rookdetectie via één of twee kanalen
- Rookdetectie via luchtmonsters
- Meerdere detectiestrategieën
- Microprocessor geregeld en geprogrammeerd
- Hoogste ventilatorcapaciteit in zijn klasse
- Integraal display en programmer
- Luchtfilter buiten te gebruiken
- Instelbare aspiratorsnelheid met luchtstroombewaking
- IP65-behuizing
- CE – EMC en CPR
- NF-SSI (AFNOR)*
- VdS
- EN54-20 Gevoeligheid
Others
- Brand
- Xtralis
- Product Type
- Detector
- Detector Type
- Smoke
Others
- Brand
- Xtralis
- Product Type
- Detector
- Detector Type
- Smoke
- Brand : Xtralis
- Product Type : Detector
- Detector Type : Smoke
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account