Sensoren met meerdere criteria
VESDA-E VEP-rookmelder
VESDA-E VEP-rookmelders zijn detectoren op basis van de Flair-detectietechnologie en jarenlange ervaring met toepassingen ontwikkeld en leveren daarom dankzij absolute kalibratie consistente prestaties gedurende hun gehele levensduur.
De revolutionaire VESDA-E VEP-/VEU-detectors bieden u de nieuwste en meest geavanceerde detectietechnologie, zodat u voor uiteenlopende toepassingen beschikt over zeer vroegtijdige waarschuwingen de allerbeste uitsluiting van loos alarm.
Flair is de revolutionaire detectiekamer die de kern vormt van de VESDA-E VEP en meer stabiliteit en een langere levensduur biedt. Directe weergave van de bemonsterde deeltjes met behulp van een CMOS-beeldsensor in combinatie met meerdere fotodiodes waarborgt een betere detectie en minder loos alarm.
De VESDA-E VEP rookmelder is uitgerust met een krachtige aanzuiging die het mogelijk maakt om in totaal 130 m aan bemonsteringsleiding te gebruiken in het 1-pijps model en 560 m (1.837 ft) leiding in het 4-pijps model. Probleemloze installatie door Auto Configure, waarmee luchtstroomnormalisatie en Auto Learn Smoke and Flow vanuit de detector kunnen worden gestart. VEP wordt volledig ondersteund door de ASPIRE- en Xtralis VSC-softwaretoepassingen die de inbedrijfstelling en het onderhoud van het pipe line network vergemakkelijken.
VESDA-E-detectoren bieden connectiviteit met bedrijfsnetwerken via een Ethernet-verbinding, waardoor apparaten waarop Xtralis-bewakings- en configuratiesoftware is geïnstalleerd verbinding kunnen maken met de detector
Kenmerken en voordelen:- Geschikt voor Klasse 1, Divisie 2-toepassingen – Groepen A, B, C & D
- Model met één en model met vier leidingen voor verschillende toepassingen
- Flair-detectietechnologie geeft betrouwbare vroegtijdige waarschuwingen in een breed scala aan omgevingen met minimaal vals alarm
- Meertrapsfiltratie en optische bescherming met schone luchtbarrières zorgen voor constante detectieprestaties gedurende de gehele levensduur
- Vier alarmniveaus en een breed gevoeligheidsspectrum bieden optimale bescherming voor een zeer breed scala aan toepassingen
- UL
- ULC
- CSFM
- FM
- VdS
- NF-SSI (www.marque-nf.com)
- VNIIPO
- CE
- ActivFire
- CCC
- NL 54-20, ISO 7240-20
Others
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Others
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
Others
Brochure
Engineering Specifications
Installation Instructions
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account