Sensoren met meerdere criteria
Lijnwarmtedetectorsysteem
Honeywell DTS (Distributed Temperature Sensing) Line Heat Detector Systems kunnen een brand detecteren en nauwkeurig brandhaarden lokaliseren, zodat kleine temperatuurschommelingen nauwkeurig worden gemeten, gelokaliseerd en gesignaleerd.
Honeywell DTS (Distributed Temperature Sensing) lijn hittedetectorsystemen zijn in staat om brand te detecteren en nauwkeurig brandhaarden te lokaliseren. Het systeem maakt het mogelijk om reeds kleine temperatuurverschillen nauwkeurig te meten, lokaliseren en signaleren door de temperatuur van een specifieke plek vs. omgeving te meten en te markeren. Brandwerende (PH-categorie) detectiekabel kan ook tijdens brand signalen opnemen, zelfs bij temperaturen tot 750°C (max. twee uur). Dit maakt het mogelijk om de voortgang van de brand te controleren en de reddingsactie dienovereenkomstig te begeleiden.
Het systeem kan werken als een zelfstandig systeem of eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande beheerplatforms (bijv. SCADA-systemen) door ofwel rechtstreeks via Ethernet (TCP/IP) te communiceren met behulp van SCPI (standaardopdrachten voor programmeerbare instrumenten) of Modbus (IP of RTU). Evaluatie-eenheid bevindt zich in een 19" rekmontagebehuizing.
Kenmerken en voordelen:- Veelkleurig LCD-scherm
- LED-indicatoren: Alarm, meting, storing, werking
- Temperatuurmeting en -bewaking via glasvezelsensorkabel
- 1, 2 of 4 meetkanalen per evaluatie-eenheid
- Kabeltopologie van lus- of open-lijnsensor
- Maximaal 256 onafhankelijke alarmzones per kanaal
- Tot 10 km sensorkabel voor elk kanaal
- Laservermogen onder 20mW
- Relaisinterface, optioneel Modbus IP/RTU
- Bidirectionele, volledige digitale integratie met ESSER by Honeywell-brandmeldsystemen
- VdS
- UL
- ATEX
- LPCB
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account