Sensoren met meerdere criteria
O2T/Sp multisensor brandmelder IQ8Quad
O²T/Sp multisensor brandmelder IQ8Quad met geïntegreerde sirene en spraak.
O²T/Sp multisensor brandmelder IQ8Quad met geïntegreerde sirene en spraak.
Naast rookdetectie met conventionele O²T-multisensortechnologie is de detector voorzien van een ingebouwd spraakalarmapparaat. Het kan op acht verschillende niveaus worden ingesteld.
Kenmerken en voordelen:- Detectie:
- Het betrouwbare O²T-multisensorprincipe voor consistente responsprestaties op het hoogste niveau van beveiliging tegen valse alarmen
- Geluidssignaal:
- Door lus gevoed - geen externe voeding nodig
- Individuele bediening van het geluidssignaal
- Tonen kunnen naast brandwaarschuwing ook voor andere doeleinden worden gebruikt, waardoor het apparaat ideaal is voor gebruik op scholen (schoolbel) enz.
- Softstart-optie, ideaal voor ziekenhuizen en verpleeghuizen
- Geen extra kort adres
- Automatische synchronisatie van verschillende IQ8QUAD-alarmsignaleringsapparaten
- Maximaal geluidsniveau: 92 dB (A) op 1 m
- Maximale geluidsdruk kan worden ingesteld
- Meerdere signaalcomponenten kunnen worden gecombineerd tot één signaalsjabloon
- Signaalsjabloon en herhalingssnelheden kunnen worden ingesteld
- 20 verschillende signaaltonen, incl. DIN-toon
- Laag stroomverbruik
- Spraakbericht met geluidssignaal:
- Door lus gevoed - geen externe voeding nodig
- Geen extra kort adres
- Automatische synchronisatie van verschillende IQ8QUAD-alarmsignaleringsapparaten
- Maximaal geluidsniveau: 92 dB (A) op 1 m
- Maximale geluidsdruk kan worden ingesteld
- Meerdere signaalpatronen kunnen worden gecombineerd tot één signaal
- Signaalpatroon en herhalingssnelheden kunnen worden ingesteld
- 20 verschillende signaaltonen, incl. DIN-toon
- Spraakberichten kunnen in maximaal 5 talen worden afgespeeld
- 5 alarmberichten per taal zijn voorgeprogrammeerd
- Er zijn maximaal 26 verschillende talen beschikbaar
- NL 54-7:2006/-5 B:2000/ -17:2005, CEA 4021
- EN 54-3 akoestische alarminrichting
- EN 54-3 akoestische spraaksignaleringsinrichting
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account