Sensoren met meerdere criteria
Opal multi-criteria detector met isolator
De Opal multi-criteria, foto, thermische en infrarood (SMART3) detectoren zijn het milieuvriendelijke alternatief voor de ionisatiedetector, een technologie die inmiddels meer dan zestig jaar oud is.
De Opal multicriteria-, foto-, thermische en infrarood (SMART3) detectoren zijn het milieuvriendelijke alternatief voor de ionisatiedetector, een technologie die nu meer dan zestig jaar oud is. De SMART3 biedt een vergelijkbare responssnelheid als de ionisatietechnologie voor een snel vlammende brand en is minder gevoelig voor loos alarm. Het kan rustig worden ingezet op locaties waar het grootste risico bestaat uit snelontwikkelende oplaaiende branden. SMART3 legt de lat hoger in de strijd tegen loos alarm door verbeterde loos alarm-bestendigheid.
SMART3 is niet alleen een effectief alternatief voor ionisatie-eenheden, maar biedt ook betere prestaties ten opzichte van de alternatieve technologie van dual angle of dual wavelength fotothermische detectoren. De sensors van de SMART3 zijn regelbaar op het paneel en de gevoeligheidsdrempel van elk element kan worden gewijzigd zodat het apparaat kan worden aangepast aan het wisselend gebruik van het te beschermen gebied. De detector heeft geïntegreerde kortsluitisolatie en twee integrale driekleurige LED's met 360° lokale visuele indicatie van de status van het apparaat.
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account