Sensoren met meerdere criteria
Optische rookmelder ES-detectie met relaiscontact
Drempelwaardedetector met relaiscontact 800361.10 voor objectbewaking, bestaat uit een optische rookdetector 800371 uit de ES Detect Series en een detectorvoet 805592 voor een directe aansluiting op een 48 V DC-voeding.
Drempelwaardedetector met relaiscontact 800361.10 voor objectbewaking, bestaat uit een optische rookmelder 800371 uit de ES Detect Serie en een detectorbasis 805592 die een directe aansluiting op een 48 V DC-voeding mogelijk maakt. De detector hoeft dus niet bediend te worden in verband met een brandmeldcentrale. Als de detector een brandalarm detecteert, wordt een zwevend relaiscontact geactiveerd om het alarm te verzenden. Het relaiscontact is standaard gesloten (NC), maar kan ook worden geconfigureerd als normaal open (NO) met een soldeerband op de basis van de printplaat. De rookmelder van de ES-detectieserie die in de detectorbasis wordt gebruikt, kan handmatig of automatisch worden gereset door een korte onderbreking (4 seconden) van de detectorspanning. Een typisch gebruik voor deze detector is het bewaken van mobiele communicatiestations, bijv. BTS-basiszendontvangerstations.
Kenmerken en voordelen:- Optimaal afgestemd op het ES Line-systeem
- Met multisensordetectoren voor de detectie van alle branden, zelfs onder de moeilijkste bedrijfsomstandigheden
- Maximaal 30 detectoren per detectiegroep
- Uniforme reactiegevoeligheid van de detector voor alle verschillende soorten brand voor de multisensordetectoren
- Automatische zelfcontrole van de detectorelektronica
- Automatische zelfcontrole van sensoren voor functie en conditie
- Bedrijfsuren, alarm- en foutenteller in elke detector
- Contactdoosadapter voor plafondinstallatie
- Stofdoppen optioneel voor branddetectoren en detectorbasis
- Kit voor hangende montage
- EN 54-7
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account