Sensoren met meerdere criteria
ES-detectie O²T-multisensordetector
De O²T Multisensor is een detector met twee geïntegreerde optische rooksensoren, diverse verstrooide lichthoek en aanvullende warmtesensor voor het detecteren van alles van een smeulende brand tot open vuur met uniforme responskenmerken.
Multisensordetector met twee geïntegreerde optische rooksensoren met verschillende lichthoeken en een aanvullende evaluatie van de hittedetectorsensor voor het detecteren van alles, van smeulende branden tot open branden met uniforme responskenmerken. Vergelijkt rooksensorsignalen voor rookclassificatie en vermindering van valse alarmen van bijvoorbeeld waterdamp of stof. Vanwege de uitstekende detectie-eigenschappen kan de detector ook testbranden TF1 en TF6 herkennen die in de norm worden beschreven. De O²T-multisensordetector is ook geschikt voor hogere toepassingstemperaturen tot +65°C.
Er kan ook een indicator op afstand worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen:- Systeemvoordelen:
- Optimaal afgestemd op het ES Line-systeem
- Met multisensordetectoren voor de detectie van alle branden, zelfs onder de moeilijkste bedrijfsomstandigheden
- Maximaal 30 detectoren per detectiegroep
- Betrouwbare detectie:
- Uniforme reactiegevoeligheid van de detector voor alle verschillende soorten brand voor de multisensordetectoren
- Grote afstand tussen signaal- en storingssterktes dankzij speciaal sensor- en elektronicaontwerp voor het onderdrukken van elektromagnetische invloeden
- Automatische aanpassing aan verschillende omgevingsinvloeden
- Elektronische compensatie, ook wel driftcompensatie genoemd, van langetermijninvloeden van inhibitors of veroudering
- Betrouwbare onderdrukking van valse alarmen:
- Hoge betrouwbaarheid tegen valse alarmen door tijdelijke evaluatie van verschillende sensorcriteria, met ingebouwd insectenhor en afgedicht tegen binnenkomende luchtstroom achter
- Uitsluiting van signaalvormen die niet typerend zijn voor branden via speciale filteralgoritmen
- Automatische zelfcontrole van de detectorelektronica
- Automatische zelfcontrole van sensoren voor functie en conditie
- Onderhoud:
- Aanduiding van de hittedetector door een zwarte ring op de lichtleiding
- Bedrijfsuren, alarm- en foutenteller in elke detector
- Ophalen van bedieningsgegevens van alle detectoren van een groep met standaard service-pc en veldbusinterface
- Detector-LED voor alarmdisplay en als identificatiedisplay in de service (voor onderhoud met 8000 hulpmiddelen)
- Uitgebreid gamma accessoires:
- Standaard stopcontact en relaisbasis
- Contactdoosadapter voor plafondinstallatie
- Stofdoppen optioneel voor branddetectoren en detectorbasis
- Kit voor hangende montage
- EN 54-7: 2006/-5 B: 2000, CEA 4021
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account