Sensoren met meerdere criteria
OTblauwe multisensordetector ES-detectie
Multisensor detector met geïntegreerde optische rook- en warmtesensor. De optische meetkamer is uitgerust met een nieuwe sensor (bevat een blauwe LED-zender) waarmee open vuur, smeulende branden en branden met hoge hitte kunnen worden gedetecteerd.
Multisensordetector met geïntegreerde optische rook- en warmtesensor. De optische meetkamer is uitgerust met een nieuwe sensor (bevat een blauwe LED-zender) waarmee open branden, smeulende branden en branden met hoge warmte kunnen worden gedetecteerd.
De klassieke ionisatiedetector wordt vervangen door deze detectiemethoden, vooral bij open vuur. Deze detector is ook in staat om testbranden TF1 en TF6 te detecteren zoals beschreven in EN 54-9:1982.
De OTblue multisensor is een branddetector met temporale signaalanalyse, gewogen combinatie van sensorgegevens, gedecentraliseerde intelligentie, automatische functie-zelftest, automatische omgevingsaanpassing, opslag van alarm- en bedrijfsgegevens en alarmweergave.
Er kan ook een indicator op afstand worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen:- Systeemvoordelen:
- Optimaal afgestemd op het ES Line-systeem
- Met multisensordetectoren voor de detectie van alle branden, zelfs onder de moeilijkste bedrijfsomstandigheden
- Maximaal 30 detectoren per detectiegroep
- Betrouwbare detectie:
- Uniforme reactiegevoeligheid van de detector voor alle verschillende soorten brand voor de multisensordetectoren
- Grote afstand tussen signaal- en storingssterktes dankzij speciaal sensor- en elektronicaontwerp voor het onderdrukken van elektromagnetische invloeden
- Automatische aanpassing aan verschillende omgevingsinvloeden
- Elektronische compensatie, ook wel driftcompensatie genoemd, van langetermijninvloeden van inhibitors of veroudering
- Betrouwbare onderdrukking van valse alarmen:
- Hoge betrouwbaarheid tegen valse alarmen door tijdelijke evaluatie van verschillende sensorcriteria, met ingebouwd insectenhor en afgedicht tegen binnenkomende luchtstroom achter
- Uitsluiting van signaalvormen die niet typerend zijn voor branden via speciale filteralgoritmen
- Automatische zelfcontrole van de detectorelektronica
- Automatische zelfcontrole van sensoren voor functie en conditie
- Onderhoud:
- Aanduiding van de hittedetector door een zwarte ring op de lichtleiding
- Bedrijfsuren, alarm- en foutenteller in elke detector
- Ophalen van bedieningsgegevens van alle detectoren van een groep met standaard service-pc en veldbusinterface
- Detector-LED voor alarmdisplay en als identificatiedisplay in de service (voor onderhoud met 8000 hulpmiddelen)
- Uitgebreid gamma accessoires:
- Standaard stopcontact en relaisbasis
- Contactdoosadapter voor plafondinstallatie
- Stofdoppen optioneel voor branddetectoren en detectorbasis
- Kit voor hangende montage
- NL 54-7/-5 A2, CEA 4021
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account