multi criteria sensors
S-Quad multi-sensor met geïntegreerde geluids- en visuele alarmgever
De S-Quad multisensor met geïntegreerd geluidssignaal en visuele alarmen (VAD) biedt een unieke combinatie van S-Quad sensortechnologie met geluidssignaal en EN54-23 visuele alarmen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
S-Quad multisensor met geïntegreerd geluidssignaal en VAD combineren de gerenommeerde geavanceerde sensortechnologie met geavanceerde visuele alarmen. VAD-kleur- en prestatievarianten hebben een hoge intensiteitsoptie met drie intensiteitsinstellingen om maximale flexibiliteit te bereiken voor verschillende ruimtedekkingen, waarbij de lusdekking wordt geoptimaliseerd. Rode VAD's gebruiken meerdere rode LED's die een echte rode kleur geven. De spraakfunctie wordt verzorgd door berichten die zijn opgeslagen op een niet-vluchtig flashgeheugen. Deze hoorbare output van het flashgeheugen kan tot 20 seconden spraak bevatten. Er is ook de mogelijkheid om complexe tonen te leveren, zoals bel- en DIN-tonen.
Functies en voordelen:- Sensor en alarm in één apparaat verminderen de installatietijd en -kosten.
- Ingebouwde VAD met hoge intensiteit helpt gebruikers te waarschuwen in lawaaierige omgevingen
- Voldoet aan alle eisen van de Equality Act 2010
- Compatibel met de S-Cubed VAD voor wandmontage
- Geavanceerde, zeer efficiënte visuele alarmtechnologie
- Geavanceerd stroombeheer dat de luscapaciteit en integriteit verhoogt
- Met het lichtvermogen kunnen apparaten op standaard rook- en hittedetectorafstand worden geplaatst
- VAD kan onafhankelijk van het geluidssignaal werken indien nodig
- BS5839 deel 1
Others
- Brand
- Gent
Others
- Brand
- Gent
- Brand : Gent