Sensoren met meerdere criteria
Fotothermische branddetector
De NRX-OPT rookmelders zijn een radiofrequentieapparaat op accu’s, ontworpen voor gebruik met de NRXI-GATE radiogateway.
De NRX-OPT rookmelders zijn een radiorrequentieapparaat op batterijen, ontworpen voor gebruik met de NRXI-GATE radiogateway. Het bevat een zendontvanger, is geïntegreerd in een brandbestrijdingssysteem adresseerbaar met eigen communicatieprotocol.
Het apparaat is een optische rookmelder en moet aan het plafond worden bevestigd met de B501RF-basis. Reservestroom: 120 μA tot 3 V DC (typisch in normale bedrijfsmodus). Rode LED-stroom: max. 4mA Hersynchronisatietijd: 35 s (maximale tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot normale RF-communicatie als het netwerk actief is) Batterijen: 4 Duracell Ultra 123 batterijduur: 4 jaar bij 25oC radiofrequentie: 865-870 MHz; RF output vermogen: 14 dBm (max) Bereik: 500 m (in open lucht) relatieve vochtigheid: 10% tot 93% (geen condensatie).
Kenmerken en voordelen:- Mesh met meerdere communicatiepaden voor meer betrouwbaarheid
- 18RF-kanalen bij 868MHz zorgen voor een grotere storingstolerantie
- 2 geïntegreerde antennes op elk draadloos brandapparaat – eenvoudigere positionering van apparaten
- Communicatiegebied van vrije lucht van max. 400 m – zorgt voor goede dekkingsniveaus
- Gemiddelde levensduur van de accu van 5 jaar – minder onderhoudsvereisten
- Adressen worden met draaischakelaars ingesteld – kortere inbedrijfstellingstijd
- Doorgeluste gateway – lagere installatiekosten en -tijd
- Tot 8 gateways per lus
- Tot 32 draadloze apparaten per gateway
- CE
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account