multi criteria sensors
Serie 200 detector met isolator
De 200 22051TEI-serie plug-in unit met multi-criteria detectoren combineert twee afzonderlijke sensorelementen die worden beheerd door geïntegreerde software om als één eenheid te fungeren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De multi-criteria, multi-sensor 22051TEI foto-thermischische detector maakt gebruik van thermische ondersteuning van de belangrijkste foto-elektrische rookmelder voor minder valse alarmen en een snellere reactie op een breed scala aan beginnende branden. De 22051TEI-serie wordt geleverd met een enkelpolige kortsluitingsisolatie met statuscontrole aan de hand van het Serie 200 Advanced Protocol. De plug-in unit combineert twee afzonderlijke detectie-elementen die worden beheerd door geïntegreerde software om als één eenheid te fungeren. De detectie-elementen van de 22051TEI zijn regelbaar op het paneel, zodat de gevoeligheidsdrempels van elk element kunnen worden gewijzigd door het paneel dat de mogelijkheid biedt om het apparaat aan te passen aan het veranderende gebruik van de zone die wordt beschermt. De 22051TEI heeft twee integrale driekleurige LED's die 360° lokale visuele indicatie geven van de status van het apparaat. De LED's kunnen worden geprogrammeerd met statische of knipperende rode, oranje en groene statusweergaven.
Kenmerken en voordelen:- Brandmelder met twee sensoren en detectie op basis van meerdere criteria, waarin foto-elektrische en thermische detectie-elementen worden gecombineerd
- Nieuw mechanisch platform met revolutionaire kamer
- Inclusief Series 200 Advanced Protocol
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- Draaibare decade-adresschakelaars
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- LPCB 199aa/02
- 0786-CPD-20651
- VdS G209014
- BOSEC TCC2-K827/a
- B.04068
Others
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
Others
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|System Sensor