Sensoren met meerdere criteria
Serie 300 foto-elektrische rook-/thermische detector
De 2351TEM foto-elektrische rook-/thermische detector maakt deel uit van de 300-serie conventionele detectoren.
De 2351TEM foto-elektrische rook-/thermische detector maakt deel uit van de serie 300 conventionele detectoren. Dit assortiment detectoren is geproduceerd met behulp van de nieuwste productie- en ontwerptechnieken, waardoor de grenzen van bestaande conventionele detectortechnologie worden verlegd. Met zijn vele innovatieve functies is de Serie 300 een detector die 'conventioneel werkt, intelligent denkt'. De 2351TEM foto-elektrische rook-/thermische detector heeft een optische kamer en een thermisch element, dat op zijn beurt continu wordt bewaakt door een ingebouwde processor met behulp van algoritmen die speciaal voor het apparaat zijn ontwikkeld. Een alarmsignaal wordt pas ingeschakeld in de detector als de processor ervan overtuigd is dat er een beginnende brand is gedetecteerd. Door een combinatie van ingangen te gebruiken, wordt het optreden van hinderlijke alarmen verminderd terwijl tegelijkertijd de reactietijd op een daadwerkelijke brand ook wordt verbeterd.
Kenmerken en voordelen:- Onopvallend ontwerp
- Laag stroomverbruik
- Achterwaarts compatibel met detectorserie Series 100
- Gebruiksvoltage = 8 tot 30 V
- Tweekleurige LED-detectorstatusweergave
- Automatische afwijkingscompensatie
- EN54–7:2000 EN54–5:2000 klasse A1R
- CEA4021
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account