Sensoren met meerdere criteria
SMART4 multi-criteria brandsensor
De SMART4 combineert 4 afzonderlijke detectoren om als één eenheid te fungeren. CO-detectie (met behulp van EC-technologie) voor het bewaken van CO-producten van smeulend vuur, IR-detectie voor het meten van het omgevingslicht en vlammen.
De SMART4 combineert 4 afzonderlijke detectie-elementen om als één eenheid te fungeren. CO-detectie (met behulp van EC-technologie) voor het bewaken van CO-producten van een smeulende brand, IR-detectie voor het meten van omgevingslicht en vlammen, optische rookdetectie en warmtedetectie.
SMART4 past het detectieproriel van het apparaat dynamisch aan als reactie op de invoer van de sensoren. Normaliter ongevoelig voor verstoring wordt het zeer gevoelig voor branden als tekenen van brand worden waargenomen. Op deze manier wordt tijdelijke hinder genegeerd, voor een uitzonderlijke immuniteit voor loos alarm en een uitstekende branddetectie. Krachtige thermische detector Conventionele apparatuur Conventionele detector.
Kenmerken en voordelen:- Dubbele LED-indicatoren voor 360° zichtbaarheid
- Breed temperatuurbereik
- Ingebouwde testschakelaar
- Stabiele communicatie met hoge ruisimmuniteit
- ISO9001:1994
- LPCB
- UKAS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account