Geluidssensoren
FG1625RFM ronde glasbreukdetector voor inbouwmontage
FG1625RFM-glasbreukdetectoren met ronde inbouwmontage zijn bedoeld voor toepassing met beproefde FlexGuard®-technologie voor snelle response en nog minder kans op vals alarm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FG1625RFM-glasbreukdetectoren met ronde verzonken bevestiging zijn bedoeld voor gebruik in FlexGuard®-technologie die zich in de praktijk heeft bewezen voor snelle reacties en verhoogde immuniteit tegen valse alarmen. Glasbreukdetectoren zijn speciaal ontworpen voor een snelle, eenvoudige installatie, terwijl de instelbare gevoeligheidsinstellingen de akoestiek van elke ruimte kunnen compenseren. Optimale werking kan snel worden gecontroleerd met de FG701-glasbreuksimulator.
Kenmerken en voordelen:- FlexCore™-signaalprocessor is een toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (application-specific integrated circuit, ASIC), die geluidsgegevens parallel verwerkt in plaats van sequentieel voor snellere, nauwkeurigere detectiebeslissingen
- De combinatie van bewezen FlexGuard®-prestaties met de snelheid van FlexCore-verwerking zorgt voor een ongeëvenaarde immuniteit voor valse alarmen zonder dat dit ten koste gaat van de detectie
- Eenvoudige installatie en configuratie met de gepatenteerde technologie van het huis, waardoor de testmodus op afstand kan worden geactiveerd (met simulator)
- Glasbreukdetectoruitsparingen in een gat met een diameter van 26 mm (1,0 inch) door een vals plafond of gipsplaten
- Hand-klapfunctie controleert of de detector werkt
- Twee DIP-schakelaars op de glasbreukdetector maken het eenvoudig om de gevoeligheid af te stemmen op de akoestiek van de ruimte; er zijn vier verschillende gevoeligheidsniveaus beschikbaar, variërend van zeer laag tot hoog
- Inbouwmontage in elke muur of in het plafond, zonder minimumbereik en een maximumbereik van 7,6 m (25 ft) tot het glas
- Omvat alle glastypen, inclusief plaat-, gehard, gelaagd, bedraad, filmgecoat en afgedicht isolerend glas
- Glasbreukdetector voert meerdere signaalanalyses uit in meerdere domeinen waarbij de tijd-, frequentie- en amplitudekenmerken worden geëvalueerd voor signaalkwalificatie, waardoor de detector valse alarmen nauwkeurig kan onderscheiden van echte glasbreukgebeurtenissen
- UL
- ULC
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In