Geluidssensoren
Draadloze glasbreuksensor
Draadloze glasbreuksensoren vormen een alarmsysteem dat elke glasbreuk in een organisatie detecteert.
De NIEUWE FG8M draadloze akoestische glasbreuksensoren van Honeywell™ zijn de perfecte oplossingen voor de bescherming van de binnenrand om het probleem van valse alarmen aan te pakken, met name in omgevingen waar veel glas aanwezig is, bijvoorbeeld bij tankstations. De FlexCore en FlexGuard technologieën bieden geavanceerde mogelijkheden voor het nabewerken van sensorsignalen, en dat biedt een ongekende immuniteit voor valse alarmen.
Kenmerken en voordelen:- Dubbel protocol voor compatibiliteit met Galaxy Dimension-, G2-, Le Sucre-, Domonial- en vivstapanelen
- Beschermt alle soorten glas tot 14 mm
- Vier gevoeligheidsniveaus (7,6 m - 4,6 m - 3 m - 1,5 m) via DIP-schakelaar
- RF-bereik van 2000 m onbelemmerd
- Bidirectionele RF-communicatie
- 868 MHz RF-frequentie, smalband, FM
- Deksel en wandmontage bestand tegen sabotage
- CE
- EN50131-5-3, Klasse 2, Omgevingsklasse II
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security
Reference Guides
Sales Sheet
Slide Presentations
Brochure
Installation Instructions
Data Sheet
Product Bulletins
Case Study
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account