Deeltjestellers
C7363 fijnstofsensor
De C7363 deeltjessensor maakt gebruik van een optische sensor op basis van laserverstrooiingsprincipes en is voorzien van innovatieve verontreinigingsbestendigheidstechnologie voor zeer nauwkeurige en betrouwbare PM-metingen.
De C7363 deeltjessensor maakt gebruik van een optische sensor op basis van laserverstrooiingsprincipes en beschikt over innovatieve verontreinigingsbestendigheidstechnologie om zeer nauwkeurige en betrouwbare PM-metingen uit te voeren. De sensor meet continu deeltjes van PM1,0, PM2,5, PM4,0 of PM10. De sensor biedt langdurige betrouwbaarheid en deeltjesgroottegroepering met hoge resolutie voor de detectie van omgevingsstof en andere deeltjes.
Kenmerken en voordelen:- Sensor voor laserverstrooiingsmethode
- Detectie van omgevingsstof en andere deeltjes
- Zeer nauwkeurige en betrouwbare PM-metingen
- Selecteerbare PM1.0, PM2.5, PM4.0 of PM10
- 4-20 mA, 0-5 V DC of 0-10 V DC signaal
- Intern menu voor eenvoudige installatie
- CE
- MCERTS
- RoHS
- FCC
- ICES
- Prop65
Others
Sales Sheet
Brochure
Installation Instructions
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account