Deeltjestellers
VOC Plus temperatuur LoraWAN-sensor
VOC-R720E is een draadloos communicatieapparaat dat temperatuur, vochtigheid en TVOC detecteert.
VOC-R720E is een draadloos communicatieapparaat dat temperatuur, vochtigheid en TVOC detecteert. TVOC betekent alle organische gasvormige stoffen in een ruimte en verwijst in het algemeen naar de
vluchtige organische stoffen in binnenruimtes. TVOC is ook een van de drie soorten vervuiling die de luchtkwaliteit in binnenruimtes aantast. De VOC-R720E kan de concentratiewaarde van TVOC detecteren en de gedetecteerde gegevens via het draadloze netwerk ter weergave naar andere apparaten verzenden. Toepassingen zijn onder meer omgevings-TVOC-detectie voor gebruik in gebouwen, in het transport, op plekken waar brandstof wordt verbrand en in andere omgevingen.
Kenmerken en voordelen:- Kan met SaMBa worden geïntegreerd
- 2 ER14505-lithiumbatterijen (3,6 V/sectie) parallel
- TVOC-concentratiedetectie
- Temperatuur- en luchtvochtigheidsdetectie
- Compatibel met LoRaWAN-klasse A
- Frequency hopping spread spectrum (FHSS)
- Configuratieparameters kunnen met het Small and Medium Building Administrator-platform worden geconfigureerd, met een mobiel apparaat kunnen gegevens worden gelezen en alarmen worden ingesteld
- Laag stroomverbruik en lange levensduur van de accu
- UL
Manuals and Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account