Drukschakelaars en sensoren
DDCM serie drukschakelaar
Fema automatisering differentiële drukschakelaar is geschikt voor het bewaken en regelen van differentiële druk, stroombewaking en automatische regeling van filtersystemen.
Fema automatisering differentiaaldrukschakelaar is geschikt voor het bewaken en regelen van differentiaaldruk, stroombewaking en automatische regeling van filtersystemen. Een systeem met dubbele kamer met roestvrijstalen balg of perbunaanmembraan detecteert het verschil tussen de twee toegepaste drukken. De gewenste schakeldruk is continu instelbaar binnen de genoemde bereiken.
Kenmerken en voordelen:- Gegoten aluminium behuizing
- Met lood verzegelbare instelling van de ingestelde waarden
- Wandmontage of direct op de drukleiding
- SIL 2 conform IEC 61508-2
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account