Drukschakelaars en sensoren
DPSL2000 drukverschilschakelaar
Differentiële drukschakelaar is geschikt voor het bewaken van neutrale en licht agressieve vloeibare en niet-ontvlambare gassen.
Differentiële drukschakelaar is geschikt voor het bewaken van neutrale en licht agressieve vloeibare en niet-ontvlambare gassen. Geschikt voor pompschakelaars, debiet- en filterconditiebewaking. Het kan ook worden gebruikt als een stroomschakelaar als het over een openingplaat wordt gemonteerd.
Kenmerken en voordelen:- Schakelelement geïsoleerd van medium
- 10 bar overdrukveiligheidsmarge
- Vandalismebestendig constructie
- IP54-klasse
- Eenvoudig aan te passen schakelpunt
- 360-graden verstelbare montagebeugel
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 80
- Brand
- Honeywell
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10
- Maximum Operating Ambient Temperature : 80
- Brand : Honeywell
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
- Connection Type : G1/8 in (DIN 259); 1/8 in BSP Female Thread
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account