Drukschakelaars en sensoren
DPTA-drukverschiltransmitter
De differentiële druktransmitters van Honeywell worden gebruikt voor het meten van differentiële druk, positieve druk en vacuüm.
De differentiële druktransmitters van Honeywell worden gebruikt voor het meten van differentiële druk, positieve druk en vacuüm. De DPTA-serie is voorzien van automatische compensatie en de transmitters zijn geschikt voor airconditioning en omgevingsbescherming, klep- en flapregeling in gebouwautomatisering, filter- en ventilatorbewaking, vloeistof- en niveaubewaking.
Kenmerken en voordelen:- Bewaking van gasvormige media
- Piëzo-resistente druktransductor
- Tot 20 kPa overbelastingscapaciteit
- Eenvoudige installatie en bedradingsaansluiting
- Responstijd instelbaar door jumper
- Uitgangssignaal instelbaar door jumper
- Automatische herkalibratie van offset
- CE volgens 2014/30/EU
- EAC
Others
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency
- 60 Hertz (1/second)
- Connection Size
- 6 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 Degrees Celsius
- Overall Depth
- 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal
- 0 - 10; 4 - 20
- Maximum Storage Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Electrical Connection
- Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Supply Voltage
- 22 - 30
- Regulatory Approvals
- CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Includes
- Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
- Mounting Type
- Din Rail Mounting inch
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
Others
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency
- 60 Hertz (1/second)
- Connection Size
- 6 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 Degrees Celsius
- Overall Depth
- 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal
- 0 - 10; 4 - 20
- Maximum Storage Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Electrical Connection
- Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Supply Voltage
- 22 - 30
- Regulatory Approvals
- CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Includes
- Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
- Mounting Type
- Din Rail Mounting inch
- Brand
- Honeywell
- For Use With
- Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Minimum Storage Temperature : -10 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency : 60 Hertz (1/second)
- Connection Size : 6 Millimeter-PRD
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50 Degrees Celsius
- Overall Depth : 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal : 0 - 10; 4 - 20
- Maximum Storage Temperature : 70 Degrees Celsius
- Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Supply Voltage : 22 - 30
- Regulatory Approvals : CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Includes : Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
- Mounting Type : Din Rail Mounting inch
- Brand : Honeywell
- For Use With : Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account