Drukschakelaars en sensoren
Differentiële druktransmitter
De DTI (2-draads) differentiële druktransmitters zijn geschikt voor het meten van differentiële druk in vloeibare en gasvormige media. Ze werken volgens het piëzo-resistente meetprincipe.
De DTI (2-draads) drukverschiltransmitters zijn geschikt voor het meten van het drukverschil in vloeibare en gasvormige media. Ze werken volgens het piëzo-resistente meetprincipe. De meetcel is gelast in een afdichtingsloze roestvrijstalen meetkamer. Typische toepassingsgebieden zijn: Compressoren, Koeling en HVAC/R.
Certificeringen:- DIN IEC 68-2-6
- DIN IEC 68-2-27
- EN 61326
Others
- Minimum Adjustment Pressure
- 0 bar (air pressure)
- Connection Type
- 2 x G1/8 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
Others
- Minimum Adjustment Pressure
- 0 bar (air pressure)
- Connection Type
- 2 x G1/8 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Minimum Adjustment Pressure : 0 bar (air pressure)
- Connection Type : 2 x G1/8 in
- Brand : FEMA|Honeywell
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account