Drukschakelaars en sensoren
Fema EX-DNM universele drukschakelaars
De Fema EX-DNM universele drukschakelaar is zeewaterbestendig gegoten aluminium en kan ook worden toegepast in algemene mechanische techniek en de printmachine-industrie, evenals in de pneumatiek en hydrauliek.
EX-DNM universele drukschakelaar kan worden gebruikt in algemene werktuigbouw en de drukmachine-industrie, evenals in pneumatiek en hydraulica. Hogere mediumtemperaturen zijn mogelijk, mits de bovengenoemde grenswaarden voor het schakelapparaat door de juiste maatregelen worden gewaarborgd. De Ex-DNM-serie is gekalibreerd voor dalende druk. Dit betekent dat de regelbare schakeldruk op de schaal komt overeen met het schakelpunt bij dalende druk. Het resetpunt is hoger met de grootte van de schakelhysterese. Buitendraad G 1/2 (drukmeteraansluiting) volgens DIN 16 288 en binnendraad G 1/4 volgens ISO 228 Deel 1.
Om veiligheid te bereiken, zijn in Europa normen wettelijk vastgelegd die als basis dienen voor verschillende soorten ontstekingsbescherming. Deze normen zijn erkend in alle Europese landen. Apparatuur ter betrouwbare preventie van de ontsteking van explosieve gasmengsels in de omgeving moet volgens deze normen worden gebouwd. Het doel van deze verordening is het harmoniseren van de wettelijke voorschriften EN60079 op het gebied van explosiebeveiliging en het wegnemen van handelsbelemmeringen tussen lidstaten. Deze richtlijn voorziet in de harmonisatie van alle normen die relevant zijn voor de constructie van apparatuur met ontstekingsbescherming
Kenmerken en voordelen:- Robuuste behuizing (700) gemaakt van zeewaterbestendig gegoten aluminium
- Hogere mediumtemperaturen zijn mogelijk, mits de bovengenoemde grenswaarden voor het schakelapparaat door de juiste maatregelen worden gewaarborgd
- Schakeldruk - Van buitenaf regelbaar met schroevendraaier
- Contactopstelling - Enkelpolige wisselschakelaar
- Ex-DNM-serie is gekalibreerd voor dalende druk
- DIN 16 288
- ISO 228 deel 1
- Richtlijn 94/9/EG (ATEX) van de Europese Unie
- ISO/IEC 80079-34
Others
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
Others
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Scale Calibration : falling pressure
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account