Drukschakelaars en sensoren
EX drukverschilschakelaar
FEMA differentiële drukmeters zijn geschikt voor het bewaken en regelen van differentiële druk, debietbewaking en automatische regeling van filtersystemen.
De Ex-DNM-serie is gekalibreerd voor dalende druk. Dit betekent dat de regelbare schakeldruk op de schaal komt overeen met het schakelpunt bij dalende druk. Het resetpunt is hoger met de grootte van de schakelhysterese. De differentiaaldrukschakelaar (bijv. Ex-DDCM1) bewaakt de differentiaaldruk via de pomp. Het systeem wordt uitgeschakeld als de waarden onder een instelbare schakeldrempel vallen. Pompbewaking is niet afhankelijk van de statische druk in het systeem.
Kenmerken en voordelen:- Geschikt voor het bewaken en regelen van differentiële druk, stroombewaking en automatische regeling van filtersystemen
- De schakeldruk is van buitenaf regelbaar met een schroevendraaier
- Temperaturen tot 80°C zijn gedurende korte perioden toegestaan. Hogere temperaturen zijn mogelijk, mits de grens wordt gewaarborgd door passende maatregelen
- Vandalismebestendige behuizing (700) gemaakt van zeewaterbestendig gegoten aluminium GD Al Si 12
- Schakelfunctie/capaciteit SPDT Microswitch; capaciteit 2 A inductief, 3 A resistief
- Ex-d drukbestendige inkapseling
- Ex-e Verbeterde veiligheid
- Ex-t Bescherming via behuizing
- Ex-i Intrinsieke veiligheid
- IP 65 Beschermingsklasse
- SIL 2 conform IEC 61508-2
- IBExU12ATEX1040 volgens ATEX 2014/34/EU
- IECEx IBE 14.0077
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Scale Calibration
- falling pressure
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Scale Calibration
- falling pressure
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in
- Scale Calibration : falling pressure
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account