Drukschakelaars en sensoren
Smart DCM drukverschilschakelaar
Smart DCM elektronische differentiële drukschakelaars zijn door een microprocessor geregelde drukmeetapparaten. Ze zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het nauwkeurig registreren, bewaken en regelen van systeemdruk.
Smart DCM DIFF elektronische differentiële drukschakelaars zijn door microprocessor geregelde drukmeetapparaten voor differentiële druk van 0 tot 20 bar. Ze zijn geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen, waaronder het nauwkeurig registreren, bewaken en regelen van systeemdruk. Ze worden geleverd compleet met een gehoekte M12x1-stekker en worden rechtstreeks op de leiding gemonteerd met twee G1/4" interne schroefdraadverbindingen.
Kenmerken en voordelen:- Open collector
- Configureerbaar als min./max./venstermonitor
- Instelbare afvalvertraging
- Hysterese gedefinieerd door ingestelde waarde en resetwaarde
- Grafisch LCD-scherm kan worden gedraaid (in stappen van 90Deg, per software) voor betere leesbaarheid
- HMI kan vrijelijk 310Deg draaien
- Zelfcontrole-elektronica
- CE
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account