Drukschakelaars en sensoren
Speciale pakking drukmediator/membraanafdichting
Een geautomatiseerd FEMA-scheidingsmembraan of toepassing van druk zijn noodzakelijk als er agressieve, viskeuze of kristalliserende media uit de buurt van de eigenlijke druksensor moeten worden gehouden.
Een geautomatiseerd FEMA-scheidingsmembraan of toepassing van druk zijn noodzakelijk als er agressieve, viskeuze of kristalliserende media uit de buurt van de eigenlijke druksensor moeten worden gehouden. Een drukmediator is eveneens onmisbaar om gaatjes te voorkomen als het eenvoudig kunnen reinigen van de toevoerleidingen van belang is. Druk- en evaluatieapparatuur, drukschakelaars en manometers vormen een zelfstandige eenheid. Het transmissievloeistofvulmedium draagt de mediumdruk vanaf het scheidingsmembraan over op het meetelement. Het vulmedium M 20 is voedselveilig en vanwege zijn bestandheid tegen temperaturen van -40 tot +300 °C ook geschikt voor industriële toepassingen.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account