Reflectorsets
Reflectorkit voor lange afstand
De 6500-LRK is een groot assortiment reflectiekits voor de 6500 en 6500S rookdetector met reflector.
De 6500-LRK is een groot assortiment reflectiekit voor de 6500 en 6500S gereflecteerde type geprojecteerde balkrookdetector. De Long Range Kit bestaat uit drie extra reflectoren van 20 cm x 20 cm, die in een vierkant met de meegeleverde reflector kunnen worden gemonteerd, zodat de detector kan worden gebruikt voor bereiken van 70 m tot 100 m.
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account