Rookmelders
300-serie foto-elektrische rookmelder
Foto-elektrische rookmelders bieden efficiënte en nauwkeurige detectie van brand met een uitstekende ongevoeligheid voor niet-brandgerelateerde omgevingsinvloeden. Ze worden geproduceerd met behulp van de nieuwste productie- en ontwerptechnieken.
Foto-elektrische rookmelders zijn uitgerust met een toepassingsspecifieke geïntegreerde circuitgevoeligheid (ASIC) van foto-elektrische rookmelders die cruciaal is voor de algehele prestaties. Dit wordt weerspiegeld in zowel het vermogen om echte brandomstandigheden te detecteren als de veerkracht tegen niet-brandstimuli. Hun prestaties kunnen worden geoptimaliseerd voor hun toepassing door te kiezen uit een van de drie vooraf ingestelde alarmdrempels - Laag, Gemiddeld en Hoog, wat een grotere stabiliteit en optimale prestaties biedt binnen de omgeving waarin het is geïnstalleerd. De selectie kan eenvoudig worden bereikt door het gebruik van een mobiele tool op afstand.
Kenmerken en voordelen:- Onopvallend ontwerp
- Laag stroomverbruik
- Achterwaarts compatibel met detectorserie Series 100
- Ruim gebruiksvoltage van 8 tot max. 30V gelijkstroom
- Tweekleurige LED-detectorstatusweergave
- Automatische afwijkingscompensatie
- Programmeerbare gevoeligheid
- Adresseerbaar
- Geavanceerde onderhoudsfuncties via externe mobiele testeenheid
- Assortiment van uiteenlopende detectorbases verkrijgbaar
- Goedgekeurd volgens EN54 – 7:2000
- Goedgekeurd volgens LPCB 199 mm/03
- VdS G202012
- CE-keurmerk
- Goedgekeurd volgens BOSEC B-9073-FD-K 366-g
Others
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- System Sensor
Others
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
- Brand : System Sensor
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account