Rookmelders
6-zone analoge monitormodule
Conventionele analoge monitormodules met 6 zones worden gebruikt voor het aansturen van conventionele alarmsystemen. Monitormodules zijn adresseerbaar met behulp van puls keuzeknoppen.
Conventionele monitormodules met 6 zones gebruikt voor apparatuurbesturing van conventioneel alarm. Monitormodules met 6 zones addresseerbaar met behulp van molaire keuzeschakelaars. Monitormodules gebruiken 6 opeenvolgende moduleadressen van de geselecteerde module. De positie wordt geselecteerd met molaire draaiknoppen van 1 tot 99. Onafhankelijke lijnbewaking van de lijncontinuïteit met 3K9Ω eindweerstand van de zonelijn en aanwezigheidscontrole van extern vermogen. Modules worden extern gevoed met 24V DC-spanning die extern kan worden gereset.
Aan de voorkant van de monitorprintplaten bevinden zich leds voor communicatie en onafhankelijk alarm per zone. Zonemodules worden gebruikt om conventionele bedrijfsalarmapparatuur op 24V DC en verbruiksalarm te regelen, aangesloten op detectielijnen onder toezicht, die onafhankelijk van de centrale analoge worden bestuurd. Het elektronische circuit moet worden gevoed door een externe bron die bewaakt, gestabiliseerd en korts te sluiten op 24V DC met noodbatterijen, om een spanningsval te voorkomen. Via de module worden conventionele detectielijnen bewaakt en gecontroleerd, waardoor de module kan worden gereset via het paneel en de apparatuur is aangesloten op modules voor tijdelijke externe spanningsontkoppeling van de hulpvoeding.
De LED van elk circuit knippert in stand-by en brandt continu als de apparatuur in alarm gaat, na ontvangst van een alert van de sensoren, apparatuur or knoppen die erop zijn aangesloten. 6 zone monitormodules zijn compatibel met de meeste analoge bedieningspanelen van Morley-IAS. De aansluiting van zonelijnen kan open worden geloopt met het einde van de lijn (stijl B met 6 zones) or gesloten (stijl A met 3 zones).
Kenmerken en voordelen:- 6 monitormodulezones voor conventionele apparaten
- Ingebouwde LED-communicatie en alarm per zone
- Beschermde elektronica tegen overspanningen
- 3 jaar garantie
- EN54-18
- CPD-certificaat: 0832-CPD-0929
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account