Rookmelders
Agile™ draadloze fotodetector
De Agile™ draadloze fotodetector werkt met robuuste mesh-netwerktechnologie die tot twee communicatiepaden biedt naar elk draadloos apparaat. Mesh-netwerktechnologie maakt flexibele en economische installaties mogelijk
De Agile™ draadloze fotodetector werkt met robuuste mesh-netwerktechnologie die tot twee communicatiepaden biedt naar elk draadloos apparaat. Dit maakt het netwerk zeer betrouwbaar en beschermt het tegen verbroken communicatieverbindingen. Mesh-netwerktechnologie maakt flexibele en economische installaties mogelijk.
Het Agile™ draadloze branddetectiesysteem zal worden gefaciliteerd door de AgileIQ™ PC-gebaseerde softwaretool. Hiermee kan de pc informatie uitwisselen met de draadloze apparaten zonder bedrade verbinding door middel van een draadloze USB-dongle. Draadloze apparaten kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande panelen die Serie 200-protocollen ondersteunen, waardoor het brandsysteem de flexibiliteit heeft om eenvoudig te worden uitgebreid.
Kenmerken en voordelen:- Bidirectionele communicatietechnologie voor draadloze mesh-netwerken
- Twee communicatiepaden naar elk draadloos apparaat
- 18RF-kanalen op 868MHz
- Vrijeluchtcommunicatiebereik van max. 400 m
- Gemiddelde acculevensduur van 5 jaar
- S200 CLIP- en Advanced Protocol-luscommunicatie
Others
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- System Sensor
Others
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
- Brand : System Sensor
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account