Rookmelders
ECO1000 conventionele relaisbasis
De ECO1000 conventionele relaisbasis is bedoeld voor gebruik met sensorkoppen van de System Sensor®ECO1000 Series en ontworpen voor gebruik in zowel 2- als 4-draads systemen, met schroefklemmen voor voedingsaansluitingen en externe melder.
ECO1000 conventionele relaisbasissen zijn voor gebruik met System Sensor® ECO1000 Serie sensorkoppen en zijn ontworpen voor gebruik in zowel 2- als 4-draads systemen, met schroefklemmen voor voedingsaansluitingen en externe aankondiging. Normaal geopende en normaal gesloten relaiscontacten worden geleverd op een afzonderlijk klemmenblok. Het in de basis ingebouwde circuit biedt stroombeperking voor de sensor in de alarmstatus.De ECO1000-serie is een reeks conventionele brandmelders die zijn ontworpen met behulp van de nieuwste productietechnologie en die een reeks geavanceerde functies bevatten. Alle voetstukken zijn voorzien van een kortsluitveer om circuittests mogelijk te maken voordat de detector wordt gemonteerd en de continuïteit van het circuit wanneer een detector wordt verwijderd tijdens normale werking van het systeem. Er is ook een sabotagebestendige functie, die bij activering voorkomt dat de detector zonder gereedschap wordt verwijderd.
Kenmerken en voordelen:- Geschikt voor ECO1000-detectoren
- Compatibel met brand- en beveiligingssystemen
- Bestand tegen sabotage
- Detectie verwijdering detector (2-draads systeem)
- Optie LED op afstand
- Verlengde waarborg
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Others
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account