Rookmelders
FAAST LT-200 EB 1-kanaal, klaar voor lus
FAAST LT-200 EB 1-kanaal, loop ready
Het FAAST LT-200 EB 1-kanaals apparaat is een geavanceerd actief branddetectiesysteem dat is uitgerust met een laserrookdetector. Het is mogelijk om maximaal twee pijpleidingen aan te sluiten op één kanaal. De FAAST LT heeft een vooraf geconfigureerde esserbuskoppeling voor aansluiting op de esserbusringbuslijn.
Kenmerken en voordelen:- 1-kanaals systeem voor het aansluiten van max. 2 leidingen
- Ingebouwde en vooraf geconfigureerde esserbuskoppeling
- Zeer gevoelige lasersensoren voor de hoogste stabiliteit
- 9 verschillende instelbare gevoeligheidsniveaus van 0,07% LD/m
- Programmeerbare niveaus voorafgaand aan het alarm
- PipeIQ-software voor intuïtieve systeemindeling, configuratie en onderhoud in een
- eenvoudig LED-overzicht met een gedetailleerde storingsindicator
- Unieke luchtstroompendel toont de huidige luchtstroom van het kanaal
- 10 instelbare ventilatorsnelheden
- Werkvolume vanaf 26 dB(A) (bij ventilatorniveau 1)
- Geavanceerde detectiealgoritmen verminderen het aantal valse alarmen
- Geïntegreerd gebeurtenisgeheugen tot 2244 gebeurtenissen
- Ultrasone debietsensor voor nauwkeurige meting van de leidingstroom
- USB-interface
- Beschermingsklasse IP 65
- Verwijderbare geïntegreerde filtereenheid
- Bedieningsmenu in 24 talen
- Goedgekeurd voor de eisen van EN 54-20 klasse A, B en C met de volgende informatie:
- Max. 200 m pijpleidinglengte per kanaal
- Max. 20 gaten voor klasse C per kanaal
- Max. 10 gaten voor klasse B per kanaal
- Max. 3 gaten voor klasse A per kanaal
- br/>
- Goedgekeurd voor de vereisten van EN 54-20 klasse A, B, C met behulp van het vooralarm met de volgende informatie:
- Max. 120 m pijpleidinglengte per kanaal
- Max. 12 gaten voor klasse C per kanaal
- Max. 4 gaten voor klasse B per kanaal
Others
- Brand
- System Sensor
- Detector Type
- Aspirating
Others
- Brand
- System Sensor
- Detector Type
- Aspirating
- Brand : System Sensor
- Detector Type : Aspirating
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account