Rookmelders
FAAST LT-200 onafhankelijk aspiratiesystemen, enkel kanaal, dubbele detector (dubbele klop) FAAST LT-200 aspiratie-eenheid met aardingsstang.
FAAST LT-200 eenkanaals dubbele detectoren van systeemsensor zijn ontworpen met de installateur en eindgebruiker in gedachten eb bedient de uiteenlopende klasse C.
FAAST LT-200 enkelkanaals dubbele detectoren levert een flexibele oplossing voor toepassingen waar standaard detectiemethoden vatbaar zijn voor storingen of vals alarm. Deze worden gebruikt in toepassingen waar onderhoud moeilijk is, andere rookdetectiemethoden ongepast zijn, vanwege ruwe omgevingen of zones waar esthetiek belangrijk is. Deze serie maakt deel uit van de modellenreeks met Fire Alarm Aspiration Sensing Technology® (FAAST). FAAST is een geavanceerd branddetectiesysteem voor gebruik waar vroegtijdige of zeer vroegtijdige waarschuwing een vereiste is. Het systeem trekt voortdurend lucht aan uit de bewaakte omgeving via een reeks bemonsteringsopeningen om de omgeving te controleren op rookdeeltjes. De FAAST LT-200 bevat een combinatie van bewezen aspiratiedetectietechnologieën voor betrouwbare rookdetectie en efficiënte installatie en onderhoud. Het apparaat is voorzien van innovatieve en intelligente interne designkenmerken ter bescherming van kwetsbare onderdelen. Hiertoe behoren een uiterst gevoelige LED-detectiekamer (met een krachtige IR-uitvoer-LED en een IR-ontvanger/versterker met hoog vermogen) en ultrasone flowsensoren. Het apparaat is snel te installeren en eenvoudig in gebruik te nemen dankzij de standaard bij het product meegeleverde Pipe-IQ-leidingontwerp- en configuratiesoftware.
Kenmerken en voordelen:- Uiterst gevoelige LED-detectiekamer, speciaal ontworpen voor Klasse C, met een krachtige IR-uitvoer-LED en een IR-ontvanger/versterker met hoog vermogen.
- Eén- en tweekanaals versie met onafhankelijke kanalen, met ventilator, sensor en flowmonitoring
- Biedt vooralarmfunctionaliteit door geleidelijk oplopende alarmdrempels
- Ultrasone luchtstroomdetectie met uitgebreid monitoringbereik
- Een enkel apparaat biedt dekking tot 2000 m2 conform nationale ontwerpvoorschriften
- Pipe-IQ™-software biedt een intuïtieve systemlay-out en -configuratie in één pakket
- Fluisterstille 26db(A) ventilator; ideaal voor discrete detectiemonitoring
- Filter eenvoudig te vervangen en te hergebruiken, zonder gevolgen voor de rest van het apparaat
- Elektronica beschermd tegen luchtstroom en onbedoelde beschadiging tijdens installatie of onderhoud
- Ontworpen voor efficiënte bekabelding en installatie: openingen voor de kabelpakkingen, eenvoudige toegang tot het bedradingsgebied en geen speciale gereedschappen vereist
- Eenvoudige toegang tot onderdelen die routineonderhoud vereisen: filter(s) en sensor(en)
- IP65-behuizing
- LPCB
- EN 54-20
- CE DOP-ASP023
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Others
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account