Rookmelders
FAAST LT-200 aanzuigdetectietechnologie voor brandalarmen
De FAAST™ LT-200 Aspiratierookmelder is geschikt uiteenlopende Klasse C-toepassingen waar onderhoud lastig is, en traditionele rookdetectiemethodes niet passen of gevoelig zijn voor storingen in verband met zware omstandigheden..
De FAAST LT-200 aspiratierookmelder is ontworpen met de installateur en de eindgebruiker in gedachten. Het apparaat is geschikt voor een grote verscheidenheid van Klasse C-toepassingen waar onderhoud lastig is, waar traditionele methoden voor rookdetectie niet kunnen worden gebruikt of gevoelig zijn voor storingen in verband met zware omstandigheden, of in ruimtes waar esthetiek belangrijk is. Het is ook geschikt voor kleinere cruciale toepassingen waar Klasse A- of B-detectie met vroegtijdige waarschuwing vereist is. De FAAST LT-200 bevat een combinatie van bewezen aspiratiedetectietechnologieën voor betrouwbare rookdetectie en efficiënte installatie en onderhoud. Het apparaat is voorzien van innovatieve en intelligente interne designkenmerken ter bescherming van kwetsbare onderdelen. Hiertoe behoren een uiterst gevoelige LED-detectiekamer (met een krachtige IR-uitvoer-LED en een IR-ontvanger/versterker met hoog vermogen) en ultrasone flowsensoren. FAAST LT-200 zelfstandige apparaten zijn verkrijgbaar als één- en tweekanaalsapparaten en bieden flexibiliteit voor verschillende detectiestrategieën. Diverse aanpasbare instellingen zijn erop gericht de prestaties van het apparaat te maximaliseren en te voldoen aan de vereisten voor verschillende toepassingen. Het apparaat is tevens voorzien van vooralarmfunctionaliteit door geleidelijk oplopende alarmdrempels. De FAAST LT-200 is voorzien van een alarm- en storingsrelais en een optioneel extra relais. Deze kunnen worden ingesteld als vergrendeld of niet-vergrendeld. Verder kunnen flow- en algemene storingsvertragingen worden ingesteld in overeenstemming met plaatselijke installatienormen of -omstandigheden.
Kenmerken en voordelen:- Uiterst gevoelige LED-detectiekamer, speciaal ontworpen voor Klasse C
- Voorzien van een krachtige IR-uitvoer-LED en een IR-ontvanger/versterker met hoog vermogen
- Eén- en tweekanaals versie met onafhankelijke kanalen, met ventilator, sensor en flowmonitoring
- Biedt vooralarmfunctionaliteit door geleidelijk oplopende alarmdrempels
- Ultrasone luchtstroomdetectie met uitgebreid monitoringbereik
- Een enkel apparaat biedt dekking tot 2000 m2 conform nationale ontwerpvoorschriften
- Pipe-IQ™-software biedt een intuïtieve systemlay-out en -configuratie in één pakket
- LPCB
- EN 54-20
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Others
Brochure
Data Sheet
White Paper
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account