Rookmelders
Intelli opto-elektronische rookmelder
De intelligente opto-elektronische rookmelder model TC806ES1012 en TC806EIS1012, die een rookkamer en een programmeerbaar communicatiekanaal combineren, zijn ontworpen om te worden opgenomen in een brandalarmlus.
De intelligente opto-elektronische rookmelder model TC806ES1012 en TC806EIS1012, combineren een rookkamer en programmeerbaar communicatiekanaal voor gebruik in een brandalarm. Deze detectoren zijn bedoeld voor installatie in open ruimtes en moeten worden gekoppeld aan beheer- en bewakingsapparatuur met compatibele protocollen voor het registreren van informatie. Model TC806EIS1012 uitgerust met een isolator. Raadpleeg bij het installeren de documentatie van uw instrument voor het maximale aantal isolatoren voor een bepaalde alarm loop. De LED's op elke indicator geven visuele informatie over het detectorsignaal (de werking van de LED's hangt af van het type bedienings- en ontvangstapparaat dat wordt gebruikt). Mogelijkheid van lichtindicatie op afstand bij het aansluiten van een extra apparaat op de contacten van een standaardbehuizing (afhankelijk van het type regeling en ontvangstapparaat).
Kenmerken en voordelen:- Rookmelders moeten in combinatie met compatibele apparatuur worden gebruikt
- Rookmelders moeten zodanig worden geïnstalleerd dat rookdeeltjes vrijelijk de detector kunnen binnendringen en kunnen activeren
- De detector kan de verspreiding van brand op andere verdiepingen van het gebouw niet detecteren
- De gevoeligheid van rookmelders is onderhevig aan beperkingen. Bij het uitkiezen van een detector moet u rekening houden met de locatie op het object
- Brandmelders hebben een beperkte levensduur
- EN54-7: 2000
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account