Rookmelders
Intrinsiek veilige rookmelder
De intrinsiek veilige adresseerbare optische rookmelder bestaat uit een optische camera die gevoelig is voor lichtverstrooiing. Geschikt voor gebruik in alle gebieden met explosiegevaar.
De intrinsiek veilige adresseerbare optische rookmelder bestaat uit een optische camera die gevoelig is voor lichtverstrooiing. Geschikt voor gebruik in alle gebieden met explosiegevaar. Programmeer verschillende alarmdrempels vanaf een paneel. De detector heeft twee LED's voor een 360°. Bediening met draaischakelaar Vereist intrinsiek veilige barrière. ATEX EEx ia IIC T5 Baseefa gecertificeerd. Operatiespanning 15 tot 30VDC. Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +60 °C. relatieve vochtigheid (geen condensatie) 93%
Kenmerken en voordelen:- Vereist B501AP-basis
- Galvanische isolator Y72221
- CE
Others
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account