Rookmelders
Lineaire rookmelder LRMX
Lineaire rookmelder LRMX met een vlambestendige ABS kunststof behuizing bestaat uit detector, bedienings- en regeleenheid. De LRMX heeft een bereik van 40 m met één enkele reflector.
Lineaire rookmelder LRMX met een vlambestendige ABS kunststof behuizing bestaat uit detector, bedienings- en regeleenheid. De LRMX heeft een bereik van 40 m met één enkele reflector. Voor grotere reikwijdtes moet u rekening houden met de reflectorset voor de bijbehorende reikwijdteverbetering. De aansluiting op de esserbus en de reset wordt uitgevoerd via de esserbustransponder 808623. Dit apparaat vereist een externe spanningstoevoer van 24 V DC voor de galvanische scheiding van DC-spanningspotentiaal en de spanningsomvormer, onderdeelnr. 781337, moet worden gebruikt om aardingsfouten te voorkomen.
Kenmerken en voordelen:- Gemotoriseerde detectorkop
- Gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling via automatische zelfaanpassing
- Verstoringsbeveiligde werking via automatische elektromechanische tracering van de detectorkop tijdens bewegingen van het gebouw
- Optimale toegang via remote besturingseenheid op ooghoogte
- Duidelijke weergave van alle statussen via het centrale indicatordisplay op de besturingseenheid
- Hoog niveau van IP-bescherming voor gebruik onder moeilijke omgevingsomstandigheden
- Activering en reset via esserbustransponder 808623 tijdens luswerking
- EN 54-12
- VdS
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account