Rookmelders
OSE-HP-01 OSID high-power zender
OSE-HP-01 OSID-emitters met hoog vermogen werken op een accu en werken samen met een OSID-imager voor vroegtijdige rookdetectie.
OSE-HP-01 OSID high power zenders op batterijen werken samen met een OSID-beeldsensor voor vroegtijdige rookdetectie. OSID is een nieuwe innovatie in geprojecteerde technologie voor detectie van lichtbundelrook. Door gebruik te maken van geavanceerde geprojecteerde bundels met dubbele golflengte en optische beeldvormingstechnologie voor vroegtijdige rookdetectie, biedt OSID een voordelige, betrouwbare en eenvoudig te installeren oplossing die typische bundeldetectieproblemen zoals loos alarm uitlijnproblemen wegneemt. Het OSID-systeem meet het niveau van rook die lichtbundels binnendringt die over een beschermingsgebied worden geprojecteerd. Eén OSID-beeldsensor kan maximaal zeven zenders detecteren voor een breed dekkingsgebied. Het OSID-systeem bestaat uit maximaal zeven zenders voor de 45- en 90°-beeldsensoren, die zich langs de omtrek van het beschermde gebied bevinden, en een tegenover elkaar gemonteerde beeldsensor. 20Elk onderdeel kan direct op het oppervlak worden gemonteerd or kan worden vastgezet met de meegeleverde montagebeugels. Accu zenders met een batterijduur van drie or vijf jaar verminderen de installatietijd en -kosten.
Kenmerken en voordelen:- Optische beeldvorming met CMOS-beeldchip
- Ingebouwde gebeurtenissenlogging voor fout- en alarmdiagnostiek
- Hoge tolerantie voor vals alarm als gevolg van beweging van/in het gebouw, tijdelijk stof, stoom en het binnendringen van vaste voorwerpen
- Tolereert uitlijningsafwijking
- Automatische inbedrijfstelling in minder dan tien minuten
- Eenvoudige configuratie van de DIP-schakelaar
- Eenvoudige en gemakkelijke onderhoudsvereisten
- Drie selecteerbare alarmdrempels
- Status-LED’s voor Brand, Problemen en Voeding
- Conventionele alarminterface voor een eenvoudige integratie van brandsystemen
- UL
- ULC
- FM
- AFNOR
- CE - EMC en CPD
- VdS
- ActivFire
- BOSEC
Others
- Brand
- Fire Lite
- Xtralis
Others
- Brand
- Fire Lite
- Xtralis
- Brand : Fire Lite|Xtralis
Reference Guides
Others
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account