Rookmelders
Reserveonderdeel VESDA VLI-aspirator
De VLI-detector heeft een faalveilig intelligent filter (octrooi aangevraagd) en een schoneluchtbarrière ter optische bescherming, waardoor absolute detectie mogelijk is en een detectiekamer met lange levensduur zonder benodigde herkalibratie.
De VESDA VLI by Xtralis is een revolutionair rookaanzuigsysteem, of ASD-systeem (ASD, Aspirating Smoke Detection), dat rookdetectiewaarschuwingen afgeeft in een vroeg stadium en speciaal ontworpen is ter bescherming van industriële toepassingen en veeleisende omgevingen van max. 2000 m2. In de VLI-detector zijn een faalveilig intelligent filter (octrooi aangevraagd) gecombineerd met een geavanceerde schoneluchtbarrière ter optische bescherming, die het gebruik van absolute detectie mogelijk maakt, en een detectiekamer met lange levensduur zonder dat herkalibratie nodig is.
Kenmerken en voordelen:- Robuuste absolute rookdetectie
- Intelligent filter (octrooi aangevraagd)
- Pluisvanger om vezelige deeltjes op te vangen
- Sonde voor subsonde voor monstername (inertiescheider)
- Secundair filter
- Schoneluchtbarrière tegen optische vervuiling
- Zelf-leerfunctie Rook en Stroming
- Schone lucht nulstellen
- ActivFire
- CE
- EN 54-20
- FM
- LPCB
- NF
- SIL 2 volgens IEC 61508
- UL
- ULC
Others
- Brand
- Xtralis
Others
- Brand
- Xtralis
- Brand : Xtralis
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account